Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA6907R - NTN

NA6907R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior55 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior36 mm
F - Cota bajo rodillos42 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,31 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica49 kN
C0r - Carga carga estática86,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE51 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm