• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NATR10X - NTN

NATR10X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior14 mm
F - Cota bajo rodillos15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela23 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,061 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,85 kN
C0r - Carga carga estática9,65 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo7,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C