Rodillo de leva con anillo interior

NATR12XCT - NTN

NATR12XCT

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior14 mm
F - Cota bajo rodillos17 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela25 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,069 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica8,85 kN
C0r - Carga carga estática11,7 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo8,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C