Rodillo de leva con anillo interior

NATR15X - NTN

NATR15X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior18 mm
F - Cota bajo rodillos20 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela27 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,098 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica13,3 kN
C0r - Carga carga estática20,8 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo11,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C