Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 20 mm |
D - Diámetro exterior | 47 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 24 mm |
F - Cota bajo rodillos | 25 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 25 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 37 mm |
R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
Rodamiento con / sin jaula | Avec |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,246 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 20,7 kN |
C0r - Carga carga estática | 33,5 kN |
Carga de la pista esférica del rodillo | 4,7 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 6000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |