• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NATR20XLL/3AS - NTN

NATR20XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos25 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela37 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,246 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica20,7 kN
C0r - Carga carga estática33,5 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo21 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C