• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NATR25X - NTN

NATR25X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos30 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela42 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,275 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica22,8 kN
C0r - Carga carga estática40,5 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo23,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C