Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NATR30 - NTN

NATR30

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior28 mm
F - Cota bajo rodillos38 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela51 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,47 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica36 kN
C0r - Carga carga estática66 kN
Carga de la pista esférica del rodillo6,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C