• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NATR35X - NTN

NATR35X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior28 mm
F - Cota bajo rodillos44,5 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela58 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,635 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica39 kN
C0r - Carga carga estática77 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo37 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C