Rodillo de leva con anillo interior

NATV6LL/3AS - NTN

NATV6LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior6 mm
D - Diámetro exterior19 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior11 mm
F - Cota bajo rodillos10 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela14 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,027 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,45 kN
C0r - Carga carga estática11,7 kN
Carga de la pista esférica del rodillo1,38 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C