• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ1016 - NTN

NJ1016

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
E - Cota sobre rodillos113,5 mm
F - Cota bajo rodillos91,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI95,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica80 kN
C0 - Capacidad de carga estática90,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga11 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI86,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña90 mm
dc min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image