• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ1020G1C3 - NTN

NJ1020G1C3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
E - Cota sobre rodillos137 mm
F - Cota bajo rodillos113 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI117,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,44 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica103 kN
C0 - Capacidad de carga estática126 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE142 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña139 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image