• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

NJ.12012.S03.H100 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)21 mm
Weight0,194 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)24 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Código Caja de CambiosC513

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat46473713Fiat60811512Fiat60814216

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001--Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 01/1999--Alfa Romeo147147 209/2000 => 01/1999--Alfa Romeo15515510/1991 => 02/1995--Alfa Romeo156156 108/1997 => 01/1999--Alfa Romeo156156 208/1997 => 01/1999--Alfa Romeo156156 308/1997 => 01/1999--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 01/1999--Alfa RomeoGTVGTV I11/1980 => 12/1985--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/1999--Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/1999--Alfa RomeoSPIDERSPIDER05/1989 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER I06/1974 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/1999--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 01/1999--Fiat12712705/1978 => 11/1986--FiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 01/1999--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE10/1993 => 01/1999--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 11/2005--FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatFiorinoFIORINO I06/1990 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II02/1988 => 08/2000--FiatFiorinoFiorino06/1990 => 05/1993--FiatMAREAMAREA12/1994 => 01/1999--FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatMULTIPLAMULTIPLA06/2004 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010--FiatPalioPALIO 105/1999 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 01/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPalioPalio06/1997 => 01/2001--FiatREGATAREGATA06/1986 => 11/198--FiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1989--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1989--FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO I10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO II10/1982 => 11/1987--FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987--FiatStradaSTRADA I02/1999 => 04/2006--FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1995--FiatTipoTIPO I12/1987 => 09/1995--FiatTempraTempra02/1993 => 11/1995--FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--FiatUnoUNO 102/1985 => 07/1995--FiatUnoUNO 212/1985 => 11/2010--FiatUnoUno02/1985 => 11/2010--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 01/1999--LanciaDELTADELTA I08/1979 => 11/1992--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 204/1985 => 04/1987--