• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ204EAT2X - NTN

NJ204EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
E - Cota sobre rodillos41,5 mm
F - Cota bajo rodillos26,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI29,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática24,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite21600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24 mm
dc min - Diámetro min de paso AI29 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña42,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image