Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm F - Cota bajo rodillos 26,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 29,8 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 38,7 mm s - Desplazamiento axial máximo 0,9 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,11 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 31,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 25,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 3,1 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 13000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 19000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,676 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,324 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,313 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,157 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,39 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 25 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 26 mm dc min - Diámetro min de paso AI 32 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors