Volver

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs min 1 mm
r1s min 0,6 mm
Clase de Juego Radial C3
Peso 0,213 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 38,1 kN
Capacidad de carga estática (C0) 36,1 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Nlim (aceite) 11000 tr/min
Nlim (grasa) 9500 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,403 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,973 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,242 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,758 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 35 mm
da max 37 mm
db min 40 mm
dc min 44 mm
Da max 57 mm
ra max 1 mm
r1a max 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias