• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ210 - NTN

NJ210

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos80,4 mm
F - Cota bajo rodillos60,4 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI64,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática51 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña58 mm
dc min - Diámetro min de paso AI67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image