• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ211 - NTN

NJ211

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos88,5 mm
F - Cota bajo rodillos66,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI70,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,68 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática62,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña65 mm
dc min - Diámetro min de paso AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image