• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ215 - NTN

NJ215

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
E - Cota sobre rodillos116,5 mm
F - Cota bajo rodillos88,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI94 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,285 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica107 kN
C0 - Capacidad de carga estática111 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña87 mm
dc min - Diámetro min de paso AI96 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image