• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ216 - NTN

NJ216

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
E - Cota sobre rodillos125,3 mm
F - Cota bajo rodillos95,3 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI101,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,525 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica118 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña94 mm
dc min - Diámetro min de paso AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image