Volver

NJ217EG15 - SNR

NJ217EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 85 mm
D 150 mm
B 28 mm
E 136,5 mm
F 100,5 mm
d1 107,5 mm
D1 131,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 1,95 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 167 kN
Capacidad de carga estática (C0) 199 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 23,1 kN
Nref 4000 tr/min
Nlim 5400 tr/min
Nlim (aceite) 4500 tr/min
Nlim (grasa) 3700 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,424 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,431 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,209 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,791 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 94 mm
da max 99 mm
db min 104 mm
dc min 110 mm
Da max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias