• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2204.EG15J30 - SNR

NJ2204.EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
E - Cota sobre rodillos41,5 mm
F - Cota bajo rodillos26,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI29,7 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE38,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia11000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica19000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,676 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,324 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,313 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,157 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,39 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña26 mm
db min - Diámetro min de paso AI29 mm
dc min - Diámetro min de paso AI32 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image