• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ220EG15 - SNR

NJ220EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
E - Cota sobre rodillos163 mm
F - Cota bajo rodillos119 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI127,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE156,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,55 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica251 kN
C0 - Capacidad de carga estática308 kN
Cu - Carga límite de fatiga33,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,422 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI111 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña117 mm
db min - Diámetro min de paso AI122 mm
dc min - Diámetro min de paso AI130 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE169 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image