Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 125 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 31 mm E - Cota sobre rodillos 113,5 mm F - Cota bajo rodillos 83,5 mm rNs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 2,52 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 184 kN C0 - Capacidad de carga estática 194 kN Cu - Carga límite de fatiga 23,7 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 6200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 78 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 82 mm dc min - Diámetro min de paso AI 86 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 117 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 115 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors