Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Fichero 3D
Ficha técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 80 mm |
D - Diámetro exterior | 140 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 33 mm |
E - Cota sobre rodillos | 127,3 mm |
F - Cota bajo rodillos | 95,3 mm |
d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 101,5 mm |
D1 - Diámetro interior apoyo AE | 122,9 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
r1s - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Peso | 2,05 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 191 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 252 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 29,8 kN |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 3400 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 5800 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 4800 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 4000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 7,706 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 10,294 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,428 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 6,812 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 89 mm |
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña | 94 mm |
db min - Diámetro min de paso AI | 97 mm |
dc min - Diámetro min de paso AI | 104 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 131 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 2 mm |