Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
--> Descubre los precios especiales para la gama de CRB
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 90 mm |
| D - Diámetro exterior | 160 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 40 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 145 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 107 mm |
| d1 - Diámetro exterior apoyo AI | 114,3 mm |
| D1 - Diámetro interior apoyo AE | 139,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 3,23 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 249 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 326 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 37,1 kN |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 3200 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 7,218 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 9,782 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,481 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,241 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,425 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 99 mm |
| da max - Diámetro max apoyo cara pequeña | 105 mm |
| db min - Diámetro min de paso AI | 109 mm |
| dc min - Diámetro min de paso AI | 116 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 151 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 2 mm |
Industry Calcul Factors