• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ224EG15 - SNR

NJ224EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
E - Cota sobre rodillos195,5 mm
F - Cota bajo rodillos143,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI153,2 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE187,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso5,9 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica339 kN
C0 - Capacidad de carga estática428 kN
Cu - Carga límite de fatiga44,6 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,196 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,804 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,366 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,183 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI131 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña141 mm
db min - Diámetro min de paso AI146 mm
dc min - Diámetro min de paso AI156 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE204 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image