Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 27 mm E - Cota sobre rodillos 62,5 mm F - Cota bajo rodillos 40,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 45 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 59,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,54 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 75,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 79,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 9,7 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 7200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,718 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,282 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,468 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,234 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,393 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 36,5 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 40 mm db min - Diámetro min de paso AI 44 mm dc min - Diámetro min de paso AI 48 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
Industry Calcul Factors