Volver

NJ2307EG15J30 - SNR

NJ2307EG15J30

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 35 mm
D 80 mm
B 31 mm
E 70,2 mm
F 46,2 mm
d1 51 mm
D1 66,6 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,1 mm
Clase de Juego Radial C3
Peso 0,72 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 93,8 kN
Capacidad de carga estática (C0) 102 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 12,4 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (aceite) 8600 tr/min
Nlim (grasa) 6900 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,397 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,644 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,763 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,237 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 43 mm
da max 45 mm
db min 48 mm
dc min 53 mm
Da max 72 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalencias