• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2311 - NTN

NJ2311

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
E - Cota sobre rodillos104,5 mm
F - Cota bajo rodillos70,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI77,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,23 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica164 kN
C0 - Capacidad de carga estática162 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI64 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña69 mm
dc min - Diámetro min de paso AI80 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image