Volver

NJ2315EG15 - SNR

NJ2315EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 75 mm
D 160 mm
B 55 mm
E 143 mm
F 95 mm
d1 104,1 mm
D1 136,2 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 5,04 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 333 kN
Capacidad de carga estática (C0) 401 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 46,4 kN
Nref 3600 tr/min
Nlim 5200 tr/min
Nlim (aceite) 4200 tr/min
Nlim (grasa) 3400 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,399 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,757 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,189 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,811 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 86 mm
da max 93 mm
db min 97 mm
dc min 106 mm
Da max 149 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image