• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2316EG1C4 - NTN

NJ2316EG1C4

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
E - Cota sobre rodillos151 mm
F - Cota bajo rodillos101 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI111 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso6,435 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica355 kN
C0 - Capacidad de carga estática430 kN
Cu - Carga límite de fatiga49 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña99 mm
dc min - Diámetro min de paso AI114 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image