• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2317C3 - NTN

NJ2317C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior60 mm
E - Cota sobre rodillos156 mm
F - Cota bajo rodillos108 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI117,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso6,86 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica350 kN
C0 - Capacidad de carga estática380 kN
Cu - Carga límite de fatiga43 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI98 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña106 mm
dc min - Diámetro min de paso AI119 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE167 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image