• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2319 - NTN

NJ2319

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior67 mm
E - Cota sobre rodillos173,5 mm
F - Cota bajo rodillos121,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI132 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso9,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica410 kN
C0 - Capacidad de carga estática460 kN
Cu - Carga límite de fatiga50 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI108 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña119 mm
dc min - Diámetro min de paso AI134 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE187 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image