Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ307EG15 - SNR

NJ307EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
F - Cota bajo rodillos46,2 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI51,1 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE66,6 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,4 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado0 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,501 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica74,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia7600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,763 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,237 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,644 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,397 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña45 mm
dc min - Diámetro min de paso AI53 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image