Volver

NJ319EG15 - SNR

NJ319EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Descargas

Fichero CAD

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 95 mm
D 200 mm
B 45 mm
E 177,5 mm
F 121,5 mm
d1 132 mm
D1 169,6 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Clase de Juego Radial CN
Peso 6,31 kg
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

Capacidad de carga dinámica (C) 338 kN
Capacidad de carga estática (C0) 392 kN
Carga límite de fatiga (Cu) 42,4 kN
Nref 3300 tr/min
Nlim 4100 tr/min
Nlim (aceite) 3300 tr/min
Nlim (grasa) 2800 tr/min
Temperatura mínima (Tmin) -20 °C
Temperatura máxima (Tmax) 120 °C
Frecuencia propia jaula, FTF 0,406 Hz
Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,152 Hz
Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,689 Hz
Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,311 Hz

DEFINITION DE EYES Y APOYOS

da min 108 mm
da max 119 mm
db min 124 mm
dc min 134 mm
Da max 187 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image