Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 240 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 50 mm F - Cota bajo rodillos 143 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 156,6 mm rNs - Radio mínimo de conexión 3 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm Clase de Juego Radial CN
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 450 kN C0 - Capacidad de carga estática 525 kN Cu - Carga límite de fatiga 54 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 123 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 227 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors