• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ412C3 - NTN

NJ412C3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
E - Cota sobre rodillos127 mm
F - Cota bajo rodillos83 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI91,8 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica185 kN
C0 - Capacidad de carga estática168 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI71 mm
dc min - Diámetro min de paso AI85 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE139 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña128 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image