Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, circlips laterales
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| D - Diámetro exterior | 17 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 12 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,01 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 4,55 kN |
| C0r - Carga carga estática | 5,1 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 19000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 28000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 11,5 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |