Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK120/40 - NTN

NK120/40

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos120 mm
D - Diámetro exterior140 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,91 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica113 kN
C0r - Carga carga estática268 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE133,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm