Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK24/16R - NTN

NK24/16R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos24 mm
D - Diámetro exterior32 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica15,2 kN
C0r - Carga carga estática22,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE30 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm