Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 65 mm |
D - Diámetro exterior | 90 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 35 mm |
F - Cota bajo rodillos | 73 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
s - Desplazamiento axial máximo | 1 mm |
Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
k - Diámetro agujero | 3,5 mm |
Referencia anillo interior | 1R65X73X35 |
Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,66 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 76,5 kN |
C0r - Carga carga estática | 156 kN |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3700 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5500 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 69 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 86 mm |
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |