Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NK95/26R - NTN

NK95/26R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos95 mm
D - Diámetro exterior115 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior26 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,364 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica74,5 kN
C0r - Carga carga estática137 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE110 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm