Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, circlips laterales
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 6 mm |
D - Diámetro exterior | 16 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 12 mm |
F - Cota bajo rodillos | 9 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
s - Desplazamiento axial máximo | 1,5 mm |
Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
Referencia anillo interior | 1R6X9X12 |
Agujero de lubricación en el anillo interior | Non/No |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,013 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 4,55 kN |
C0r - Carga carga estática | 5 kN |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 20000 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 30000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 8 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 10,5 mm |
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |