Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in (Ctrl + F5).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NKS115 - NTN

NKS115

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos115 mm
D - Diámetro exterior135 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior32 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,7 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica90,5 kN
C0r - Carga carga estática199 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE128,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,1 mm