• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NKS43 - NTN

NKS43

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldo lateral, circlip lateral, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos43 mm
D - Diámetro exterior58 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,14 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica29,1 kN
C0r - Carga carga estática49 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE46,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm