Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NKS55 - NTN

NKS55

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldo lateral, circlip lateral, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos55 mm
D - Diámetro exterior72 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,221 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica33,5 kN
C0r - Carga carga estática63 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE58,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm