Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

NKS60 - NTN

NKS60

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldo lateral, circlip lateral, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos60 mm
D - Diámetro exterior80 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior28 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,335 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica44,5 kN
C0r - Carga carga estática85 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE64 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,1 mm