Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 17 mm dw - Diámetro interior de la arandela eje 17 mm D - Diámetro exterior 26 mm D1 - Diámetro exterior de la arandela 30 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 25 mm C1 - Altura del tope 9 mm C2 - Posición agujero 8 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 2,5 mm Clase de precisión P0 Peso 0,051 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 10,4 kN Ca - Capacidad carga axial dinámica 10,8 kN C0r - Carga carga estática 14,4 kN C0a - Capacidad carga axial estático 18,2 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 8500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 25 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm