Rodamientos combinados

NKX30T2 - NTN

NKX30T2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos30 mm
dw - Diámetro interior de la arandela eje30 mm
D - Diámetro exterior42 mm
D1 - Diámetro exterior de la arandela47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior30 mm
C1 - Altura del tope11 mm
C2 - Posición agujero9,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
Clase de precisiónP0
Peso0,14 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica22,3 kN
Ca - Capacidad carga axial dinámica20,4 kN
C0r - Carga carga estática39,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático42 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined